Número do item: 0101197
32 Variantes
Ventosa BL20-2 Cloroprene, 5xM5 fêmea
The same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement. Not suitable for use with deep va...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0101115
- 0101116
- 0101193
- 0101194
- 0101195
- 0101196
- 0101197
- 0101198
- 0101200
- 0101202
- 0101204
- 0101205
- 0101206
- 0101207
- 0101208
- 0101209
- 0101210
- 0101211
- 0109844
- 0110339
- 0201132
- 9914276
- 9914277
- 9914278
- 9914279
- 9914280
- 9914281
- 9914282
- 9914283
- 9914284
- 9914556
- 9914557
Características
- Adequada para compensação de nível
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos
- Menos adequada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto