Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Suction cup BL30-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter - 1
Número do item: 0101499
22 Variantes

Suction cup BL30-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter

The same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement. Not suitable for use with deep va...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Suction cup BL30-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female
    0101495
  • Ventosa BL30-2 Cloroprene, G1/4" macho, com filtro de tela
    0101496
  • Suction cup BL30-2 Chloroprene, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0101497
  • Ventosa BL30-2 Cloroprene, G3/8" macho, com filtro de tela
    0101498
  • Suction cup BL30-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter
    0101499
  • Ventosa BL30-2 Cloroprene, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela
    0101501
  • Ventosa BL30-2 Cloroprene, 1/8" NPSF fêmea, com válvula de controle de fluxo
    0101502
  • Ventosa BL30-2 Cloroprene, G1/4" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo
    0101503
  • Suction cup BL30-2 Silicone, 1/8" NPSF female
    0101508
  • Ventosa BL30-2 Silicone, G1/4" macho, com filtro de tela
    0101509
  • Suction cup BL30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0101510
  • Ventosa BL30-2 Silicone, G3/8" macho, com filtro de tela
    0101511
  • Suction cup BL30-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter
    0101512
  • Ventosa BL30-2 Silicone, 5x1/8" NPSF fêmea
    0101513
  • Ventosa BL30-2 Silicone, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela
    0101514
  • Ventosa BL30-2 Silicone, 1/8" NPSF fêmea, com válvula de controle de fluxo
    0101515
  • Ventosa BL30-2 Silicone, G1/4" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo
    0101516
  • Suction cup BL30-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    0101517
  • Ventosa BL30-2 Silicone, 1/8" NPSF fêmea, PA
    0110340
  • Ventosa BL30-2 Cloroprene, 1/8" NPSF fêmea, PA
    0110951
  • Ventosa BL30-2 Cloroprene
    0101117
  • Ventosa BL30-2 Silicone
    0101118

Características

  • Adequada para compensação de nível
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos
  • Menos adequada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar