Número do item: 0101700
21 Variantes
Ventosa BL50-2 Cloroprene, 5x1/8" NPSF fêmea
The same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement. Not suitable for use with deep va...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0101121
- 0101122
- 0101695
- 0101696
- 0101697
- 0101698
- 0101700
- 0101701
- 0101702
- 0101703
- 0101705
- 0101708
- 0101709
- 0101710
- 0101711
- 0101712
- 0101714
- 0101715
- 0101717
- 0110342
- 0110958
Características
- Adequada para compensação de nível
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos
- Menos adequada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto