Número do item: 0107093
7 Variantes
Ventosa BX110P Poliuretano 30/60
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0107093
- 0108164
- 0108340
- 0108273
- 0108341
- 0108403
- 0108404
Características
- Adequada para superfícies porosas e irregulares, como por exemplo cartonados.
- Nas ventosas de duas cores: os foles e o lábio são de durezas diferentes, tornando a ventosa forte e estável e ao mesmo tempo suave e flexível.
- As ventosas DURAFLEX® são fabricadas em poliuretano desenvolvido especialmente, tendo como característica a elasticidade da borracha e a resistência ao uso do poliuretano.
- O material DURAFLEX® não deixa marcas.