Número do item: 0108240
21 Variantes
Ventosa BX25P Poliuretano 60
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elas...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0108240
- 0109006
- 0109312
- 0109397
- 0109398
- 0109400
- 0109401
- 0109402
- 0109403
- 0109404
- 0109405
- 0114131
- 0114149
- 0125683
- 0125684
- 9909111
- 9908800
- 9909202
- 9907924
- 9909116
- 9909117
Características
- Adequada para superfícies porosas e irregulares, como por exemplo cartonados.
- As ventosas DURAFLEX® são fabricadas em poliuretano desenvolvido especialmente, tendo como característica a elasticidade da borracha e a resistência ao uso do poliuretano.
- O material DURAFLEX® não deixa marcas.