Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70 - 1
Número do item: 0110545
3 Variantes

Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70

This suction cup is specially designed for plastic bag handling. The unique suction cup fitting allows the high initial flow needed for a secure grip. The dual-...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70
    0110545
  • Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, 3/8" NPT macho
    0113744
  • Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, G3/8" macho
    0113743

Características

  • Ventosa projetada especialmente para a manipulação de sacos plásticos.
  • Proporciona um alto fluxo inicial, que permite um fluxo de vácuo elevado necessário para a manipulação de sacos plásticos.
  • Adequada para ajuste de nível e superfícies irregulares.
  • Dupla dureza que permite força e estabilidade conjuntamente com suavidade e flexibilidade.
  • O material DURAFLEX® oferece a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano.
  • O material DURAFLEX® não deixa marcas

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar