Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0112641
3 Variantes

Ventosa BL50-3P Poliuretano 30/70

This suction cup is specially designed for plastic bag handling. The unique suction cup fitting allows the high initial flow needed for a secure grip. The dual-...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0112641
  • 0113745
  • 0113746

Características

  • Ventosa projetada especialmente para a manipulação de sacos plásticos.
  • Proporciona um alto fluxo inicial, que permite um fluxo de vácuo elevado necessário para a manipulação de sacos plásticos.
  • Adequada para ajuste de nível e superfícies irregulares.
  • Dupla dureza que permite força e estabilidade conjuntamente com suavidade e flexibilidade.
  • O material DURAFLEX® oferece a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano.
  • O material DURAFLEX® não deixa marcas

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar