Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0117611
3 Variantes

Ventosa BL40-5 Silicone

Optimized for handling bags with liquid, viscous contents and frozen food. Can also be used for the same applications as for short bellows but can cope with gre...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0117611
  • 0120576
  • 0120577

Características

  • Alto fluxo inicial com fole reforçado e lábio fino e longo
  • Adequada para a manipulação de sacos difíceis, por exemplo, sacos preenchidos com líquidos, comida gelada, sacos pesados
  • Adequada para ser utilizada em temperaturas de -40ºC – 200°C
  • Adequada para compensação de nível

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar