Número do item: 0120544
3 Variantes
Ventosa BL50-4 Silicone, 1/2" NPT macho
Optimized for bags with fragile contents and food. Can also be used for the same applications as for short bellows but can cope with greater differences in leve...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0117612
- 0120543
- 0120544
Características
- Boas propriedades de selagem.
- Adequada para sacos com conteúdo frágil, por exemplo, salgadinhos e biscoitos e manipulação de alimentos congelados.
- Adequado para uso com compensador de nível.
- Conexão de alto fluxo.