Número do item: 0121520
3 Variantes
Ventosa BL50-5 Silicone
Optimized for handling bags with liquid, viscous contents and frozen food. Can also be used for the same applications as for short bellows but can cope with gre...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0121520
- 0122961
- 0122962
Características
- Alto fluxo inicial com fole reforçado e lábio fino e longo
- Adequada para a manipulação de sacos difíceis, por exemplo, sacos preenchidos com líquidos, comida gelada, sacos pesados
- Adequada para ser utilizada em temperaturas de -40ºC – 200°C
- Adequada para compensação de nível