Número do item: 0200411
4 Variantes
Ventosa BL30-2 Silicone FCM
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Not suitab...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0200411
- 9909639
- 9909641
- 9909672
Características
- O Material silicone atende às exigências do FDA 21 CFR177.2600.
- Adequada para compensação de nível
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos
- Menos adequada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto