Número do item: 0200436
3 Variantes
Ventosa BL30-4 Silicone FCM
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. Optimized...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0200436
- 9909645
- 9909646
Características
- O material silicone atende âs exigências do FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Fole longo e flexível
- Lábio longo e fino
- Conexão de fluxo alta
- Área de trabalho = diâmetro do lábio
- Ampla faixa de temperatura de trabalho (-40C a +200ºC)