Número do item: 0202697
5 Variantes
Ventosa VL25BX - 1/4"NPT-1/8"NPSF
Value Line suction cups are suitable for standard/basic applications. The program consists of flat-concave, bellows and long-bellows shapes. The suction cups sh...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0202695
- 0202694
- 0202696
- 0202697
- 0202110
Características
- Apropriado para o ajuste de nível.
- Vários foles curtos em um dispositivo de levantamento podem manipular objetos com diferentes alturas e variadas formas, por exemplo, chapas onduladas e em relevo.
- O movimento de levantamento pode ser usado para separar objetos pequenos e finos
- Apenas objetos de peso leve devem ser manipulados quando a força de levantamento for paralela à superfície do objeto para obter movimento de levantamento seguro e de boa precisão
- Descontos por volume disponíveis para pacotes grandes de 30-99 peças com um desconto ainda maior para pacotes grandes de 100 peças e superior
- Material reciclável sem PVC