Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Suction cup B-BL30-2 Silicone, G3/8" male composite detectable, FCM - 1
Número do item: 0207097
10 Variantes

Suction cup B-BL30-2 Silicone, G3/8" male composite detectable, FCM

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Suction cup B-BL30-2 Silicone, detectable, FCM
    0206373
  • Suction cup B-BL30-2 Silicone, G3/8" male SS detectable, FCM
    0207092
  • Suction cup B-BL30-2 Silicone, G1/2" male SS detectable, FCM
    0207093
  • Suction cup B-BL30-2 Silicone, 3/8" NPT male SS detectable, FCM
    0207094
  • Suction cup B-BL30-2 Silicone, 1/2" NPT male SS detectable, FCM
    0207095
  • Suction cup B-BL30-2 Silicone, G1/2" male composite detectable, FCM
    0207096
  • Suction cup B-BL30-2 Silicone, G3/8" male composite detectable, FCM
    0207097
  • Suction cup B-BL30-2 Silicone, 1/2" NPT male composite detectable, FCM
    0207098
  • Suction cup B-BL30-2 Silicone, 3/8" NPT male composite detectable, FCM
    0207099
  • Suction cup B-BL30-2 Silicone, with retainer clip, detectable FCM
    0207100

Características

  • FCM, o produto de silicone está em conformidade com FDA 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004.
  • Material de silicone de alta qualidade e longa duração.
  • Um aditivo de metal de baixa percentagem (Fe) é misturado com o material de borracha para torná-lo detectável.
  • Adequado para padarias para uso com manipulação de produto semeado.
  • Disponível com grade de alimento roscada macho, conexões plásticas detectáveis ou conexões de aço inoxidável à prova de ácido. As conexões são separáveis.
  • Opção de conexão adicional: grampo de retenção para esteiras padrão usadas para esteiras “depanner”.
  • Fácil de limpar com design higiênico: sem bolsões de poeira/sujeira.
  • Devido ao baixo nível de vácuo necessário para colapsar foles, o risco de danificar o produto alimentício manipulado é muito reduzido.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar