Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Suction cup B-BL60-2 Silicone, 1/2" NPT male composite detectable, FCM - 1
Número do item: 0207118
10 Variantes

Suction cup B-BL60-2 Silicone, 1/2" NPT male composite detectable, FCM

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, detectable, FCM
    0206374
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, G3/8" male SS detectable, FCM
    0207110
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, G1/2" male SS detectable, FCM
    0207111
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, 3/8" NPT male SS detectable, FCM
    0207112
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, 1/2" NPT male SS detectable, FCM
    0207113
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, G3/8" male, composite detectable, FCM
    0207114
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, G1/2" male, composite detectable, FCM
    0207115
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, 3/8" NPT male composite detectable, FCM
    0207117
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, 1/2" NPT male composite detectable, FCM
    0207118
  • Suction cup B-BL60-2 Silicone, with retainer clip, detectable, FCM
    0207119

Características

  • FCM, o produto de silicone está em conformidade com FDA 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004.
  • Material de silicone de alta qualidade e longa duração.
  • Um aditivo de metal de baixa percentagem (Fe) é misturado com o material de borracha para torná-lo detectável.
  • Adequado para padarias para uso com manipulação de produto semeado.
  • Disponível com grade de alimento roscada macho, conexões plásticas detectáveis ou conexões de aço inoxidável à prova de ácido. As conexões são separáveis.
  • Opção de conexão adicional: grampo de retenção para esteiras padrão usadas para esteiras “depanner”.
  • Fácil de limpar com design higiênico: sem bolsões de poeira/sujeira.
  • Devido ao baixo nível de vácuo necessário para colapsar foles, o risco de danificar o produto alimentício manipulado é muito reduzido.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar