Número do item: 9909673
4 Variantes
Suction cup BL40-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Not suitab...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0200415
- 9909642
- 9909643
- 9909673
Características
- O Material silicone atende às exigências do FDA 21 CFR177.2600.
- Adequada para compensação de nível
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos
- Menos adequada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto