Número do item: 0101278
22 Variantes
Suction cup F20 Silicone, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
Suitable for flat objects such as cardboard, sheet metal, glass and porous materials. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the c...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0101129
- 0101260
- 0101266
- 0101262
- 0101264
- 0110950
- 0101268
- 0101259
- 0101265
- 0101263
- 0101261
- 0101267
- 0101130
- 0101271
- 0101273
- 0101275
- 0101277
- 0110334
- 0101270
- 0101274
- 0101272
- 0101278
Características
- Adequada para superfícies planas
- Boa estabilidade e pouco movimento
- Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
- Os reforços internos impedem que os objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional, quando a força de elevação é paralela à superfície