Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0101290
10 Variantes

Ventosa F20MF Poliuretano termoelástico, G1/8" macho / M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo

Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0101139
  • 0101281
  • 0101282
  • 0101286
  • 0101288
  • 0101290
  • 0101284
  • 0101283
  • 0101285
  • 0101291

Características

  • Ventosa de TPU, material livre de marcas que não deixa nenhum rastro no objeto manipulado
  • Adequada para superfícies planas
  • Boa estabilidade e pouco movimento
  • Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar