Número do item: 0101314
2 Variantes
Suction cup F25MF Thermoelastic polyurethane, M5 female
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0101314
- 0101140
Características
- Ventosa de TPU, material livre de marcas que não deixa nenhum rastro no objeto manipulado
- Adequada para superfícies planas
- Boa estabilidade e pouco movimento
- Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
Vidro
Geral
Material
TPE
Characteristics
Livre de marcas
Modelo de ventosa
F-MF
Volume
1.1 cm³
Peso mínimo
1.7 g
Encaixe
Opções de conexões
Nada
Tamanho de conexão
M5
Modelo de conexão
Macho
Tipo de conexão
Rosca M
Dimensão
Altura
15 mm
Diâmetro Externo, atuada
27.9 mm
Diâmetro Externo, min.
27 mm
Performance - forças de levantamento
F25MF
20 -kPa
6,3 N
9 N
60 -kPa
24,5 N
24,5 N
90 -kPa
35,5 N
36,3 N
Especificação do material
Nome
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Cor
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Dureza
81 °Shore A
Resistência do material
Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste