Número do item: 0101333
25 Variantes
Suction cup F30-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
Suitable for flat objects such as cardboard, sheet metal, glass and porous materials. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the c...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0101133
- 0101325
- 0101326
- 0101327
- 0101328
- 0101329
- 0101330
- 0101331
- 0101332
- 0101333
- 0101334
- 3250039
- 0109846
- 0101134
- 0101341
- 0101342
- 0101343
- 0101344
- 0101345
- 0101346
- 0101348
- 0101349
- 0101350
- 0110344
- 3250039S
Características
- Adequada para superfícies planas
- Boa estabilidade e pouco movimento
- Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
- Os reforços internos impedem que os objetos finos ou sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional quando a força de elevação é paralela à superfície