Número do item: 0101357
10 Variantes
Ventosa F30MF Poliuretano termoelástico, M5 fêmea
Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0101141
- 0101357
- 0101358
- 0101359
- 0101360
- 0101361
- 0101362
- 0101363
- 0101364
- 0101367
Características
- Ventosa de TPU, material livre de marcas que não deixa nenhum rastro no objeto manipulado
- Adequada para superfícies planas
- Boa estabilidade e pouco movimento
- Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto