Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Ventosa F75P Poliuretano 30/60 - 1
Número do item: 0104724
16 Variantes

Ventosa F75P Poliuretano 30/60

Suitable for flat and rough surfaces. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Ventosa F75P Poliuretano 30/60
    0104724
  • Ventosa F75P Poliuretano 30/60, para rosca
    0106829
  • Ventosa F75P Poliuretano 30/60, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de rede
    0106349
  • Ventosa F75P Poliuretano 30/60, G3/8" fêmea, com filtro de rede
    0106350
  • Ventosa F75P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de rede
    0106351
  • Ventosa F75P Poliuretano 30/60, G1/2" fêmea, com filtro de rede
    0106352
  • Ventosa F75P Poliuretano 30/60, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede
    0106830
  • Ventosa F75P Poliuretano 30/60, 3/8" NPSF fêmea
    0108800
  • Ventosa F75P Poliuretano 60
    0111584
  • Ventosa F75P Poliuretano 60, para rosca
    0107320
  • Ventosa F75P Poliuretano 60, inserto com rosca G3/8" macho, com filtro de rede
    0107321
  • Ventosa F75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF fêmea
    0108801
  • Ventosa F75P Poliuretano 60, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de rede
    0111585
  • Ventosa F75P Poliuretano 60, G3/8" fêmea, com filtro de rede
    0111586
  • Ventosa F75P Poliuretano 60, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de rede
    0111587
  • Ventosa F75P Poliuretano 60, G1/2" fêmea, com filtro de rede
    0111588

Características

  • Adequada para superfícies planas e ligeiramente rugosas.
  • Boa estabilidade e pouco movimento.
  • Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
  • Nas ventoss de duas cores, o lábio de dureza diferente torna a ventosa forte e estável e ao mesmo tempo suave e flexível.
  • As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar