Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0111588
16 Variantes

Ventosa F75P Poliuretano 60, G1/2" fêmea, com filtro de rede

Suitable for flat and rough surfaces. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0104724
  • 0106829
  • 0106349
  • 0106350
  • 0106351
  • 0106352
  • 0106830
  • 0108800
  • 0111584
  • 0107320
  • 0107321
  • 0108801
  • 0111585
  • 0111586
  • 0111587
  • 0111588

Características

  • Adequada para superfícies planas e ligeiramente rugosas.
  • Boa estabilidade e pouco movimento.
  • Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
  • Nas ventoss de duas cores, o lábio de dureza diferente torna a ventosa forte e estável e ao mesmo tempo suave e flexível.
  • As ventosas DURAFLEX®, fabricadas em material especialmente desenvolvido, oferecem a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. Este material não deixa marcas.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar