Número do item: 0127131
4 Variantes
Ventosa plana extra grande XLF150, G1/2" fêmea
Suitable for handling large and heavy sheets, such as glass and metal, with a flat or slightly concave surface. Friction pattern increases safety and capability...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0127131
- 0127132
- 0127133
- 0127134
Características
- Adequada para a manipulação de folhas grandes e pesadas, tais como vidro e metal, com superfície plana ou levemente côncava.
- As sapatas de fricção aumentam a segurança e a capacidade de manipular folhas de vidro ou metal em pé ou inclinado.
- O lábio duplo aumenta a segurança contra sobre carga ou rompimento do lábio externo.
- O material durável e resistente à abrasão reduz o risco de marcas.
- O prato de montagem plano facilita o acoplamento com interfaces de montagem customizadas.
- O "port" auxiliar é adequado para a instalação de sensor de vácuo ou liberação/sopro eficiente.