Número do item: 0200438
4 Variantes
Ventosa F50-2 Silicone FCM
The material used is food grade silicone material. It is free from colour pigments, approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/20...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0200438
- 9909630
- 9909631
- 9909670
Características
- O material silicone atende às exigências do FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Adequada para superfícies planas.
- Boa estabilidade e pouco movimento.
- Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
- Os reforços internos impedem que os objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional, quando a força de elevação é paralela à superfície.