Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Número do item: 0200507
2 Variantes

Ventosa F150 Silicone FCM, G1/2" fêmea, com filtro de tela

The material used is food grade silicone material. It is free from colour pigments, approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/20...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • 0200265
  • 0200507

Características

  • O material silicone atende às exigências do FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Adequada para superfícies planas.
  • Boa estabilidade e pouco movimento.
  • Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto.
  • Os reforços internos impedem que os objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional, quando a força de elevação é paralela à superfície.

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar