Número do item: 0201216
3 Variantes
Suction cup F26 Silicone FCM
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0201216
- 9914238
- 9914251
Características
- Desenvolvidas para sacos abertos e etações de enchimento de sacos e sachês.
- Adequadas também para manipular folhas finas e sensíveis, tais como, papéis e filmes plásticos.
- Seu lábio fino e conformável e suas sapatas previnem que folhas e objetos sensíveis sejam succionados e danificados, proporcionando uma força de levantamento melhorada.
- Material silicone aprovado pelo FDA.
- Ventosas de inserção, disponíveis sem conexão.
Alimentos e bebidas
Embalagens
- Abertura de sacos e bolsas
- Contato direto com o alimento
Geral
Material
Silicone (SIL)
Characteristics
Abertukra de sacos / papéis finos - separadores de folhas ou de filmes , Compatível com a norma FDA-EU
Modelo de ventosa
F
Volume
1.6 cm³
Peso mínimo
4.1 g
Encaixe
Opções de conexões
Nada
Tamanho de conexão
Nada
Modelo de conexão
Nada
Tipo de conexão
Nada
Dimensão
Altura
23.5 mm
Diâmetro Externo, atuada
27.3 mm
Diâmetro Externo, min.
26 mm
Performance - forças de levantamento
F26 FDA
20 -kPa
11 N
9 N
60 -kPa
25 N
21 N
90 -kPa
31 N
26 N
Especificação do material
Nome
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Cor
Blue
Temperatura
-40 - 200 °C
Dureza
50 °Shore A
Resistência do material
Álcool
Ácidos concentrados
Etanol
n/a
Hidrólise
Metanol
n/a
Óleo
Oxidação
Gasolina
Resistência ao desgaste