Número do item: 3150022S
12 Variantes
Suction cup F150 Silicone, G1/2" female Al, with mesh filter
Suitable for flat objects such as cardboard, sheet metal, glass and porous materials. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the c...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0101934
- 0101935
- 0101937
- 0101938
- 0101939
- 0101941
- 3150022P
- 3150022S
- 3150039P
- 3150039S
- 3150133P
- 3150133S
Características
- Adequada para superfícies planas
- Boa estabilidade e pouco movimento
- Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
- Os reforços internos impedem que os objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional, quando a força de elevação é paralela à superfície