- новости
- Тонкие пакеты легче подбирать и переносить
Тонкие пакеты теперь легче подбирать и перемещать с помощью надежного захвата

Чем более тонкими и непрочными становятся пакеты, тем аккуратнее с ними нужно обращаться. Благодаря новой вакуумной присоске BGX, разработанной для работы с непрочными пакетами, эта проблема устранена. Присоска BGX подходит для применения в электронной коммерции, товарах повседневного спроса, вторичном сборе продуктов питания, моде и других отраслях, где работают с пакетами.
Пакеты из тонкой пластиковой пленки, например, для листьев салата и свежей зелени, или пакеты из алюминиевой фольги, используемые для чипсов и других снеков, непрочные и часто такие же хрупкие, как и их содержимое. Новые биоразлагаемые и перерабатываемые материалы становятся все более популярными, а вместе с ними растут и трудности, связанные с транспортировкой упаковки.
Чем тоньше становятся пакеты, тем легче они присасываются и повреждаются при захвате присосками. Чтобы предотвратить повреждения пакета или его содержимого, кромка присоски должна обеспечивать превосходную герметичность даже при низком уровне вакуума.
Специально разработанная новая вакуумная присоска Piab BGX — это идеальное решение для транспортировки пакетов из непрочных и негабаритных материалов. Кромка присоски для пактов разработана с исключительной герметизирующей способностью и при низком уровне вакуума.
Эта присоска в виде единого механизма с двумя сильфонами легко захватывает пакеты различной высоты, надежно и стабильно удерживая продукт при работе с быстрыми/полубыстрыми роботами.
Присоски BGX изготовлены из синего силикона, одобренного FDA и ЕС для прямого контакта с пищевыми продуктами в условиях высоких и низких температур. Конфигурация присоски включает 3 варианта диаметра кромки 34, 41 и 48 мм и 6 различных алюминиевых вставных фитингов, предназначенных для надежного крепления к прочной шейке присоски.
Преимущества подборщика пакетов:
- Идеально подходит для подбора непрочных пакетов
- Тонкая кромка обеспечивает отличную герметизацию при низком уровне вакуума
- Присоска в виде единого механизма обеспечивает надежную и стабильную фиксацию изделия при использовании быстрых/полубыстрых роботов
- Конструкция с несколькими сильфонами компенсирует перепады высоты и неровные поверхности
- Силиконовый материал, одобренный FDA и EU для прямого контакта с пищевыми продуктами
- Подходит для применения как при высоких, так и при низких температурах
- Настраивается для индивидуального применения в электронной коммерции, для товаров повседневного спроса, вторичной комплектации продуктов питания, моде и других отраслях.
Решения Piab для автоматизированной транспортировки пакетов основаны на нашем многолетнем опыте в области вакуумных и эжекторных технологий, а также на использовании наших специализированных присосок. Несмотря на богатый опыт (более 20-лет) разработки присосок для транспортировки пакетов, мы по-прежнему постоянно создаем новые присоски для специализированных областей применения, что способствует вашему успешному бизнесу.