- новости
- Четыре полезных дополнения к автомобильным чашечным присоскам Piab
Четыре полезных дополнения к автомобильным чашечным присоскам Piab

В серию автомобильных чашечных присосок теперь добавлены четыре новые присоски. Новые присоски расширяют семейства PAF (Piab Automotive Flat) и PAB (Piab Automotive Bellow) двумя новыми размерами: Ø100 мм и Ø125 мм.
Автомобильные чашечные присоски поддерживают отраслевые стандарты в отношении размеров и интерфейсов, и упрощают развертывание и установку. Данные чашечные присоски так же полезны не только в автомобилестроении. Теперь еще больше сфер применения благодаря нашим новым присоскам диаметром 100 мм и 125 мм.
Присоски из нового и предыдущего ассортимента изготовлены из нитрил-ПВХ, 60 по Шору (A), без силикона, что создает прочный и, следовательно, экономически эффективный продукт. Присоски для автомобильной промышленности имеют фрикционные шипы, чтобы выдерживать поперечные усилия во время работы. Все модели поставляются с формованной алюминиевой вставкой, позволяющей использовать либо специальные решения для фитинга, либо любой аналог Piab, включая нашу систему быстрого соединения с T-слотами. Автомобильные чашечные присоски предназначены для работы даже при низком уровне вакуума, чтобы гарантировать безопасный «запас вакуума» для любого подъема.
PAB – Piab сильфоны для автомобильной промышленности (Piab Automotive Bellows) (7 различных размеров, диам. 30–125 мм).
- Разработаны для тонких металлических листов, применяемых в автомобильной промышленности
С сильфонами, обеспечивающими плавный захват - Компенсирует незначительные отклонения углов соединения и перепады высот, как на объекте, так и в зоне захвата
- Подходит для плоских и неровных или изогнутых поверхностей
- Для сухих и маслянистых поверхностей
- Выдерживают усилия сдвига
PAF – Piab автомобильные плоские присоски (Piab Automotive Flat) (7 различных размеров, диам. 30–125 мм).
- Плоские без сильфонов
- Разработаны для плоских ровных поверхностей, например тонких металлических листов, применяемых в автомобильной промышленности
- Подходят для высокоскоростных применений благодаря быстрому вакуумированию и прочной конструкции, выдерживающей ускорения и силы от быстрых автоматизированных движений транспортировки.
- Разработаны как для сухих, так и для маслянистых поверхностей
- Особая устойчивость к высоким усилиям сдвига
Основные области применения
- Предназначены для транспортировки тонких металлических листов, как сухих, так и маслянистых, в автомобильной промышленности
- Подходят для работы в различных отраслях промышленности, например в производстве бытовой техники, конечной сборке, аэрокосмической промышленности, деревообрабатывающей промышленности и многих других отраслях.
Сопутствующее оборудование
- FSCM®: Гибкий крепеж для вакуумной присоски — гибкая система крепления для чашечных присосок, специально разработанная для автомобильной промышленности.
- piCOMPACT®: Эжекторы Piab (вакуумные эжекторы), подходящие для автомобильной промышленности.
- piSAFE®: Централизованная или децентрализованная вакуумная система, EOAT или автономная. Программа piSAFE предоставляет конфигурируемые и мало весящие изделия с высокой безопасностью и производительностью вакуумирования.
- Программа присосок повышенного трения Duraflex®: Хорошее дополнение к автомобильным присоскам Piab, высококачественным чашечным присоскам для очень сложных условий эксплуатации.