- новости
- Инструмент кобота для укладки на паллеты (CPT) компании Piab помогает обрабатывать больше паллет в день
Новый инструмент кобота для укладки на паллеты (CPT) компании Piab помогает обрабатывать больше паллет в день

Электронная коммерция повышает требования к быстрому выпуску продукции. Новая гибкая зона подбора нового разработанного CPT от Piab позволяет перемещать несколько коробок с помощью коботов в каждом цикле на высокой скорости. Таким образом, CPT позволяет укладывать на паллеты большее количество коробок, что в конечном итоге приводит к увеличению количества паллет, готовых к отгрузке каждый день.
CPT — это умный и компактный захват кобота, позволяющий клиентам получать больше продукции одновременно. Многозональная поверхность захвата позволяет за один цикл подбирать несколько коробок даже разной формы. Легкий корпус позволяет подбирать больше предметов. Включение клапанного узла piSMART® дополнительно обеспечивает необходимую высокую скорость операций.
Благодаря одновременному захвату нескольких коробок и их перемещению, а также небольшому весу руки кобота с самим захватом, износ робота значительно снижается, что приводит к увеличению срока службы кобота.
CPT состоит из насоса и вакуумной пластины, которая подбирает картонные коробки. Если требуется другая конфигурация, необходимо заменить только вакуумную пластину. Это позволяет снизить стоимость концевых инструментов до 80 %, обеспечивая при этом максимальную гибкость.
Клапанный узел piSMART® с поддержкой IO-Link предлагает возможности Industry 4.0, например, возможность профилактического обслуживания для обеспечения максимально возможного времени безотказной работы системы. Новейшая технология создания вакуума COAX® позволяет снизить потребление воздуха, при этом обеспечивается надежная подъемная сила при максимальной полезной нагрузке.
Преимущества для клиентов с первого взгляда:
- Перемещение большего количества паллет в день благодаря гибким зонам подбора для транспортировки нескольких коробок
- Увеличение срока службы кобота благодаря меньшему количеству движений и малому весу захвата
- Требуется только один рабочий орган, что экономит затраты на оснастку
Области применения:
- Электронная коммерция
- Складское хозяйство
- Логистика