- новости
- Обречено на успех: Встречайте новое устройство KVG серии «Е»
Обречено на успех: Встречайте новое устройство KVG серии «Е»

Широко известная серия вакуумных захватных устройств Kenos® (KVG), являющаяся эталоном надежности и эффективности, теперь устанавливает новые стандарты в мире вакуумных технологий захвата. Недавно разработанное устройство KVG серии «Е» воплощает в себе стремление Kenos® поставлять передовые решения, отвечающие самым разнообразным промышленным потребностям.
Это новое поколение дебютирует с первой моделью, KVG150, шириной 150 мм и длиной от 300 до 2000 мм. KVG150 — это результат инженерного совершенства всемирно известных лидеров в области вакуумной технологии. Самые известные картриджи COAX® компании Piab обеспечивают энергоэффективный и надежный захват. При этом последняя инновационная технология Easy-Foam от Joulin позволяет сократить время технического обслуживания до минимума, тем самым повышая производительность. Обе технологии воплощены в точной конструкции Kenos®, сочетающей легкость конструкции и оптимизированную производительность. Чисто профильный дизайн дополнен увеличенной зоной захвата с оптимизированным расположением отверстий в более широком профиле и передовым эжекторным коллектором, который максимально эффективно использует воздушную энергию.
Модульность в своем совершенстве
Серии KVG — это модульные конструктивные решения с широким выбором конфигураций, отвечающих конкретным потребностям. Любой размер, тип пенорезины, производительность вакуума и технология управления потоком, которые вам необходимы, могут быть адаптированы для вашего конкретного вакуумного захватного устройства для различных применений в логистике и складском хранении, упаковке, переработке древесины, обработке картонных упаковок и многих других областях. Каждый компонент — от глушителя до регулирующего клапана — спроектирован для оптимальной работы, удобной интеграции и технического обслуживания.
«Мы воплотили ваши потребности в реальные инновационные решения. Остановка линии на техническое обслуживание может привести к серьезным сбоям в работе и дорогостоящим затратам. С новым захватным устройством KVG150 вы сможете заменять картридж или пенорезину с минимальными затратами времени», — поясняет Бенджамин Саузе, менеджер по продукции подразделения роботизированных захватов.
Увеличительная сила в новой серии «E»
Новая серия «E» основана на существующих и хорошо известных сериях KVG. При этом они обладают первыми в своем роде инновационными характеристиками и функциональностью и значительно расширяют предложение на рынке вакуумных захватных устройств. Сила «Е» в этой серии сочетает в себе следующие атрибуты:
Эволюционная технология, использующая обширные ноу-хау и опыт ведущих мировых экспертов в области вакуумных технологий, объединена в одном гениальном захватном устройстве, отвечающем сегодняшним и будущим ожиданиям.
Простая интеграция и техническое обслуживание не требуют усилий благодаря новейшей технологии захвата. Продуманные функции позволяют быстро и без усилий менять картриджи или пенорезину, значительно сокращая время простоя и повышая эффективность работы.
Экологически безопасная конструкция, созданная из переработанных материалов, соответствует нашим корпоративным целям социальной и экологической ответственности. Используемые материалы могут быть почти полностью разобраны для вторичной переработки, что вносит свой вклад в экологизацию мира.
Энергоэффективность лежит в основе технологий Piab и Kenos®. Внутренняя конструкция захватного устройства оптимизирует воздушный поток, обеспечивая экономное расходование энергии. Совместимость с другими энергосберегающими изделиями Piab, такими как piSAVE® optimize, еще больше способствует снижению воздействия на окружающую среду.
В ближайшие годы программу дополнят расширенные серии захватных устройств и дополнительные варианты конфигурации с инновациями и новаторскими вариантами подключения.
Ознакомьтесь с будущим технологии захвата с использованием Kenos® KVG серии «E», где инновации сочетаются с экологичностью и эффективностью. Сконфигурируйте свое индивидуальное захватное устройство KVG150 здесь.