- новости
- Новая вакуумная присоска для яиц ECX36 от Piab повышает производительность процессов транспортировки яиц
Новая вакуумная присоска для яиц ECX36 от Piab повышает производительность процессов транспортировки яиц

При транспортировке яиц требуется надежный прочный захват, чтобы не уронить их. До сих пор это было ограничением для высокоскоростных автоматизированных процессов работы с данным продуктом. С новой прочной вакуумной присоской для яиц от компании Piab вы можете ускорить свой процесс, экономя при этом энергию.
Новая вакуумная присоска для яиц ECX36 от компании Piab с устойчивой конструкцией и многоступенчатой активацией обеспечивает легкий контроль над отпусканием продукта. Таким образом, она значительно снижает риск повреждения яиц в процессе, что позволяет выполнять высокоскоростные операции с ними.
Благодаря низкому уровню вакуума, необходимому для работы, экономится энергия, что является растущей необходимостью для снижения затрат и обеспечения экологически чистого производства. В результате такого прочного, но бережного и в то же время надежного захвата можно снизить вероятность растрескивания яиц в процессе транспортировки. Это снижает необходимость чистки и, следовательно, сокращает время простоя машины.
Когда чистка вакуумной присоски для яиц все же потребуется, это можно легко сделать на месте эксплуатации. Кроме того, присоска ECX36 долгое время устойчива к воздействию моющих средств и ультразвуковой очистки, а также соответствует требованиям FDA 21 CFR 177.2600, EU 1935/2004 и EU 2023/2006.
Основные преимущества для клиентов
- Обеспечивает высокую скорость работы благодаря своей устойчивой конструкции с многоступенчатой активацией
- Позволяет выполнять энергоэффективные процессы, так как требуется лишь низкий уровень вакуума
- Простая чистка на месте эксплуатации и долговременная устойчивость к моющим средствам и ультразвуковой чистке.