- новости
- Небольшой, но мощный — новый Kenos®MiniGrip обеспечивает стабильный и жесткий захват даже на неровных поверхностях
Небольшой, но мощный — новый Kenos®MiniGrip обеспечивает стабильный и жесткий захват даже на неровных поверхностях

В упаковочной или пищевой промышленностях процессы автоматизации должны быть приспособлены к работе как с отдельными продуктами, так и с целыми слоями продукта.
Kenos®MiniGrip (KMG) — это универсальный, компактный, легко устанавливаемый вакуумный пенорезиновый захват. Этот небольшой захват может устанавливаться в рабочий инструмент (EOAT) рядами. Прямоугольный вариант исполнения оснащен несколькими всасывающими отверстиями, которые компенсируют неправильное расположение отдельных частей и дополнительно позволяют работать с несколькими объектами одновременно. Круглые KMG можно приобрести либо с технологией ограничения потока, либо с обратным клапаном. Оба захвата, прямоугольный и круглый, прекрасно дополняют текущий ассортимент Piab, действуя как первоклассный пенорезиновый мини-захват и компенсируя неровности поверхности продукта, шероховатость и различия в форме. Кроме того, KMG обеспечивает жесткую фиксацию.
Kenos®KMG — это вакуумный пенорезиновый захват, который может быть адаптирован для применения в условиях ограниченного зазора в рабочем инструменте, похожем на вакуумную присоску. Его пенорезиновая поверхность обеспечивает универсальность, позволяя подбирать различные предметы без подрегулировки. В случае неравномерной высоты слоя KMG может быть оснащен компенсаторами уровня без необходимости изменения крепежного устройства.
Устройство для создания вакуума может быть установлено непосредственно на KMG или рядом с ним, чтобы максимально увеличить его мощность и эффективность.
Доступный в округлой или прямоугольной форме, Kenos®KMG обеспечивает стабильный и жесткий захват даже на неровных, шероховатых, структурированных или текстурированных поверхностях и может использоваться для захвата предметов из пористых или непористых материалов. Благодаря круглым многочисленным всасывающим отверстиям прямоугольный захват может быть использован для захвата объектов, меньших, чем поверхность захвата, или нескольких объектов, а также одного объекта, который полностью покрывает захват или даже больше его поверхности. Захваты, основанные на технологии ограничения потока, особенно подходят для применения при высокой скорости и могут поворачиваться на 360°.
Круглый KMG выпускается в размерах от 25 мм до 70 мм в диаметре. Прямоугольный вариант исполнения доступен с шириной от 20 мм до 40 мм и длиной от 60 мм до 120 мм.
Преимущества для клиентов:
- Высокая универсальность в сочетании с приспосабливаемостью к различным размерам EOAT, что позволяет использовать их в массовом производстве
- Возможность многократного всасывания благодаря специальной конструкции отверстий прямоугольного захвата
- Повышенная производительность и высокая эффективность благодаря снижению количества неудачных захватов
Области применения:
- Производство и упаковка товаров повседневного спроса
- Упаковка продуктов питания и напитков, таких как воздушное печенье, бутылки или банки
- Работа с мелкими неплоскими деталями в производстве