- новости
- Вакуумная присоска для фруктов FCX50 от компании Piab обеспечивает бережный захват любого фрукта, от авокадо до цукини
Вакуумная присоска для фруктов FCX50 от компании Piab обеспечивает бережный захват любого фрукта, от авокадо до цукини

Когда речь идет о захвате фруктов, ключевой момент — это гибкость. Для того чтобы процессы были надежными, необходима вакуумная присоска, способная работать с объектами с неудобной для захвата поверхностью и различной формы. Новая обнаруживаемая вакуумная присоска для фруктов FCX50 от компании Piab полностью отвечает данному требованию: Гибкие сильфоны для внеосевых захватов и адаптации, а также конструкция с несколькими кромками для обеспечения высокой герметичности с поверхностью.
Благодаря инновационной конструкции с несколькими кромками новая вакуумная присоска для фруктов FCX50 от компании Piab идеально подходит для работы с объектами с неудобной для захвата и проницаемой поверхностью и различной формы. Поскольку необычайная надежность захвата таких неудобных объектов приводит к меньшей потере герметичности, новая вакуумная присоска для фруктов от компании Piab позволяет использовать меньший вакуумный насос, что экономит энергию. Для обнаруживаемости в процессе производства в пищевой силикон добавляется небольшая порция металлического порошка.
Благодаря низким уровням вакуума присоска FCX50 прочно и бережно захватывает фрукты, обеспечивая доставку фруктов покупателям в целости и сохранности. Кроме того, эта вакуумная присоска способна работать с фруктами самых разных размеров. Она может захватывать узкую часть фрукта так же хорошо, как и широкую. Гибкие сильфоны позволяют кромкам адаптироваться, выравниваться и выполнять герметичный захват, даже если вакуумная присоска опускается к фрукту не по оси. Присоска FCX50 соответствует требованиям FDA 21 CFR 177.2600, EU 1935/2004 и EU 2023/2006.
Основные преимущества для клиентов
- Несколько кромок для работы с фруктами разного размера
- Неповрежденные фрукты благодаря использованию низкого уровня вакуума
- Надежная фиксация на шероховатых и разнородных поверхностях