- новости
- С новым вакуумным насосом piCOBOT®L можно поднимать изделия большего веса с меньшими усилиями
Новые вакуумные насосы piCOBOT®L компании Piab позволяют поднимать изделия большего веса с меньшими усилиями

Piab продолжает развивать свою программу piCOBOT®, добавив более крупную версию. Разработан с учетом потребностей клиентов, которые работают с небольшими промышленными роботами и коботами, а его высокая полезная нагрузка в сочетании с небольшой общей высотой обеспечивает использование возможностей на все 100 %.
piCOBOT®L грузоподъемностью до 16 кг особенно привлекателен для электронной коммерции, логистики и складов, а также в качестве вспомогательного приспособления при подъеме тяжелых предметов в производстве. Он построен на той же технологической платформе, что и оригинальная версия, то есть состоит из вакуумного насоса и дополнительного захвата. Вакуумный насос масштабируемый и может быть оснащен разным количеством новейших мощных картриджей COAX®. Обладая значительно более высокими параметрами вакуумирования, он обеспечивает быстрое перемещение при подъеме тяжелых предметов для высокой производительности при упаковке и укладке на паллеты, сборке деталей или обслуживании машин.
Подходит для различных исполнительных элементов
Его высокий поток вакуума дополнительно облегчает развертывание больших захватов из пенорезины Kenos®, которые могут поднимать самые разнообразные предметы, от одиночных крупных и тяжелых объектов до множества маленьких одновременно. PiCOBOT®L также является отличной платформой для индивидуальных исполнительных элементов–, разработанных специалистами Piab Custom Line или самим клиентом или системным интегратором. Благодаря вакуумному соединению в нижней части насоса не требуется никаких дополнительных кабелей при подключении другого захвата.
Автоматическое устройство смены инструмента
В то время как piCOBOT®L позволяет заменять ручные захваты и разбирать инструмент из насоса, для ускорения замены инструмента при необходимости потребуется автоматизированный процесс для обеспечения непрерывной работы, гибкости для развертывания одного решения для различных задач с минимальными возможными затратами. Следовательно, наиболее важным дополнением является его дополнительное автоматическое устройство смены инструмента в сочетании с док-станцией для последующих исполнительных элементов. Автоматическое устройство смены инструмента оснащено рычагом для блокировки или разблокировки переходной пластины исполнительного элемента. Рычаг может автоматически открываться и закрываться док-станцией для снятия захвата с кобота и захвата и подключения другого без вмешательства человека. В качестве альтернативы, переключатель захвата на устройстве смены инструмента также может быть установлен вручную.
Лучший в своем классе
Разработанная версия PiCOBOT®L предусматривает беспрепятственный доступ к деталям, которые могут потребовать очистки. Соответственно, картриджи эжектора можно извлекать поочередно, а вакуумные ступени очищать при необходимости. Интеграция пылезащитных фильтров дополнительно увеличивает время безотказной работы машины. Благодаря прочному корпусу насоса, соответствующему стандарту IP65, длительное время работы также обеспечивается в суровых условиях эксплуатации.
Очевидные преимущества:
- Обеспечивает применение в условиях высокой скорости обработки благодаря использованию новейших мощных вакуумных картриджей COAX®
- Поднимает больше с меньшими усилиями благодаря высокой полезной нагрузке 16 кг и небольшой общей высоте всего 107 мм
- Безопасность при непосредственном взаимодействии человека и робота благодаря закругленным краям
- Высокое время безотказной работы даже в суровых условиях благодаря простоте обслуживания и прочному корпусу, совместимому с IP65
Области применения:
- Электронная коммерция, складирование, логистика
- Упаковка, укладка на паллеты
- Производственные процессы, требующие сборки более тяжелых деталей