- новости
- Семейство подборщиков предметов №1 от Piab теперь расширено за счет присоски меньшего размера (25 мм) и дополнительных функций
Семейство подборщиков предметов №1 от Piab теперь расширено за счет присоски меньшего размера (25 мм) и дополнительных функций

Решения для сокращения времени простоя станков, используемого для смены рабочих органов между различными вариантами применения, а также энергоэффективность сегодня становятся еще более важными в автоматизированных процессах. Семейство подборщиков изделий №1 от Piab можно использовать в различных областях применения без внесения изменений в систему, а благодаря превосходным возможностям захвата — оптимизировать потребление энергии.
С момента своего появления в начале 2021 года универсальные присоски MX успешно применяются во многих областях. Теперь Piab представляет меньшего члена семейства продуктов.
Небольшой размер, гибкость в применении
Имея диаметр всего 25 мм, новая присоска MX25 является самой маленькой присоской в получившем успех семействе MX. Но, как и ее более крупные собратья, она является по-настоящему универсальной присоской и может захватывать предметы из самых разных материалов и с различной геометрией. Благодаря своим небольшим размерам она идеально подходит для точного захвата небольших предметов, например, при применении в электронной коммерции и интралогистике, а также в сортировке и переработке отходов.
При работе с большими предметами несколько присосок MX25 можно разместить на концевом рабочем органе и таким образом увеличить площадь несущей поверхности и распределить нагрузку для более безопасного и надежного захвата, особенно в тех случаях, когда важна скорость. Кроме того, распределение подъемной силы по используемым присоскам на рабочем органе увеличивает их долговечность.
Для дальнейшего сокращения времени обслуживания быстроразъемный фитинг обеспечивает более легкий монтаж и демонтаж.
Новые принадлежности для большей эффективности
Присоски MX оправдывают свою универсальность с самого начала. Они захватывают практически все, независимо от материала и геометрии. Эта гибкость теперь улучшена благодаря возможности добавить к присоскам MX35-65 дополнительные сильфоны (3 сильфона) из ассортимента piGRIP®. Дополнительные сильфоны увеличивают высоту присоски и превращают присоски MX в настоящие сверхгибкие подборщики предметов, которые могут подбирать предметы разной высоты и размеров в одной и той же области применения. Такая гибкость — именно то, что необходимо для удовлетворения все более индивидуальных требований в логистике и в захватных операциях.
Размеры присосок MX35-65 теперь также могут быть сконфигурированы посредством фильтрующих дисков с креплением на сильфонах. Увеличенная поверхность фильтра может дополнительно поддерживать/помогать сократить время обслуживания, особенно в пыльной среде.
Воспользуйтесь преимуществами подборщика предметов №1:
- Более устойчивая и энергосберегающая работоспособность благодаря низкому расходу всасывания, что снижает использование сжатого воздуха
- Исключительные возможности уплотнения позволяют работать с различными типами предметов с различной геометрией и текстурой поверхности
- Аккуратный захват и безупречный внешний вид упаковки благодаря низкому уровню вакуума
- Надежный и стабильный захват для высокоскоростных операций даже при низком уровне вакуума
- Увеличенный срок службы благодаря эластичному и износостойкому материалу DURAFLEX®
Основные области применения:
- Отлично подходит для работы с упаковками, мешками, картонными коробками, предметами из вторсырья и многого другого