- новости
- Семейство признанных присосок BXP принимает в свои ряды новое изделие и дополняет конфигуратор
Семейство признанных присосок BXP принимает в свои ряды новое изделие и дополняет конфигуратор


Наши повсеместно признанные присоски BXP, которые чаще всего используются для подбора предметов с особенно пористой поверхностью, теперь будут дополнены 45-миллиметровой версией. После этого все семейство присосок будет перенесено в наш конфигуратор, что расширит возможности клиентов по эффективному соответствию их технологическим потребностям.
Наша серия присосок BXP уже более десяти лет играет важную роль при подборе и подъеме предметов с неровной или пористой поверхностью, например, картона. Отчасти успех заключается в том, что эти присоски изготовлены из DURAFLEX®, специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. DURAFLEX® также не оставляет следов, благодаря чему изделия остаются в неповрежденном состоянии.
Семейство BXP теперь расширится за счет введения 45-миллиметровой присоски, которая дополнит и без того внушительную линейку присосок 10–110 мм. Как и все другие присоски этого семейства, ее новый размер, обозначаемый как BX45P или B45XP, будет доступен с различными сильфонами и кромками. Другая новость заключается в том, что будет добавлен ряд фитингов, в том числе и для существующих размеров.
Однако самым важным является то, что серия BXP отныне будет полностью конфигурируемой, что позволит подобрать присоску, идеально соответствующую любому оборудованию или технологическому процессу. Существующие присоски сохранят свои артикульные номера, что облегчит их повторный заказ.
Новые присоски BX45P/B45XP доступны для заказа на веб-сайте Piab.com.
Подробные сведения
Луба Бибер, менеджер по глобальному маркетингу, подразделение вакуумной автоматизации
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com