- новости
- Новая чашечная присоска BXP 45 мм сопровождается версиями 65 и 90 мм
Новая чашечная присоска BXP 45 мм сопровождается версиями 65 и 90 мм

К нашей недавней 45-миллиметровой присоске для сегмента BXP теперь добавились версии 65 и 90 мм. Как и предыдущая новинка, и ее зрелые родственники, новые присоски будут полностью конфигурируемыми.
В ноябре прошлого года в дополнение к хорошо зарекомендовавшим себя чашечным присоскам BXP была представлена присоска диаметром 45 мм. Серия разработана специально для подбора и подъема предметов с неровной или пористой поверхностью, например, картона.
Теперь компания Piab делает следующий шаг, дополняя серию 10–110 мм версиями 65 и 90 мм. Как и более зрелые представители своего семейства, новые чашечные присоски изготовлены из не оставляющего следов DURAFLEX® и будут полностью конфигурируемыми.
Новые типоразмеры 65 и 90 мм доступны для заказа на веб-сайте Piab.com.
Подробные сведения
Луба Бибер, менеджер по маркетингу, подразделение Vacuum Automation
Тел.: +49 (0) 6033 7960 0
Электронная почта: luba.biber@piab.com