- новости
- Новая пенорезиновая присоска piGRIP® от PIAB — FLIW перемещает объекты с неровными или неструктурированными поверхностями
Новая пенорезиновая присоска piGRIP® от PIAB — FLIW перемещает объекты с неровными или неструктурированными поверхностями

FLIW (Foam Lip Wide) — это наш последний вклад в серию piGRIP®. Полностью конфигурируемый с помощью множества комбинаций, идеально подходит для любого применения с подбором. Выберите тип присоски, сильфона, опоры и фитинга и получите подходящий вариант для любых конкретных нужд.
piGRIP® FLIW — идеальный выбор для подбора объектов с неровной или сильно структурированной поверхностью. Присоска выпускается в четырех размерах: Ø40, Ø60, Ø80 и Ø120 мм. Независимо от ширины, все присоски изготавливаются из мягкой пенорезины EPDM (этилен-пропилен-монодиен) и различной высоты с сильфонами piGRIP®, с 1–6 складками или без них. FLIW фиксируется с помощью специального стопорного кольца из POM (полиоксиметилена), которое обеспечивает дополнительную безопасность присоски и удерживает ее кромку на месте.
Новая присоска основана на piGRIP® FLI, но имеет более широкую кромку для обеспечения еще более безопасных подъемов и повышенной гибкости. piGRIP® FLIW легко конфигурируется в конфигураторе piGRIP®.
Оцените преимущества piGRIP® FLIW:
- Идеально подходит для объектов с неровными или неструктурированными поверхностями
- Различные размеры и высота для удовлетворения любых конкретных потребностей
- Крепится с помощью специального стопорного кольца из POM (полиоксиметилена)
Основные области применения:
- Производство и упаковка FMCG (товаров повседневного спроса)
- Предназначены для подбора объектов с неровной или неструктурированной поверхностью или большим перепадом высот
- Транспортировка неплоских деталей в производстве