- новости
- Новые присоски BXP ESD переводят аккумуляторные батареи на более безопасный уровень
Новые присоски BXP ESD переводят аккумуляторные батареи на более безопасный уровень

BXP ESD — это новая серия модульных чашечных присосок, разработанная для защиты чувствительных компонентов аккумуляторных батарей, топливных элементов и электроники от негативного воздействия электростатического разряда во время работы с ними. «Мы гордимся тем, что можем предложить эту полезную инновацию нашим клиентам из автомобильной отрасли в период ее бурного развития», — говорит Андерс Фальк, менеджер по автомобильной продукции подразделения Vacuum Automation Piab.
Электростатический разряд (ESD) — внезапный поток накопленного электричества между двумя объектами — является негативным побочным эффектом для многих производственных отраслей. Помимо опасности для работников, электростатический разряд может вызвать повреждение чувствительных компонентов аккумуляторных батарей или электроники, что в конечном итоге приведет к сбоям и отказам.
Обычно эта проблема решается с помощью внешнего антистатического оборудования, подключаемого к заводским внутренним помещениям и оборудованию. Дополнения, которые в конечном итоге приводят к увеличению затрат и расходов на обслуживание, а также могут быть трудно применимы в условиях ограниченного пространства. Это также может ограничивать движение машин.
Чтобы помочь клиентам справиться с этой проблемой, компания Piab разработала новую серию чашечных присосок, в которые встроена технология защиты от электростатического разряда.
«BXP ESD — это новый тип модульных чашечных присосок, предназначенных для работы с чувствительными объектами в любом процессе производства аккумуляторных батарей или топливных элементов. Они изготовлены из материала ESD DURAFLEX — полупроводящего полиуретана, разработанного для заземления поднимаемых предметов. Заземление обеспечивает безопасное рассеивание статического электричества», — говорит Андерс Фальк, менеджер по автомобильной продукции подразделения Vacuum Automation Piab.
Независимо от выбранного размера, новая присоска BXP ESD покрывает диапазон поверхностного сопротивления от 106 до 109 Ω (Ом), что обеспечивает безопасность и целостность аккумуляторных батарей, топливных элементов и электронных компонентов в любой ситуации работы с ними. Диапазон, проверенный и одобренный независимым институтом.
Помимо антистатических свойств материал ESD DURAFLEX отличается гибкостью и долговечностью, поскольку сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Перед установкой каждая присоска сопрягается со специальным токопроводящим фитингом, который соответствует установленным требованиям по защите от электростатического разряда. Тем не менее, установка производится так же просто, как и при использовании стандартных чашечных присосок.
«Благодаря этой интегрированной системе Piab обеспечивает отвод вредного статического электричества без использования тяжелого оборудования. Мы гордимся тем, что можем предложить эту полезную инновацию нашим клиентам из автомобильной отрасли в период ее бурного развития», — заключает Андерс Фальк.
Новые присоски BXP ESD доступны для конфигурирования и заказа на веб-сайте piab.com.