- новости
- Захват Mini Cobot Gripper (MCG) — преимущество в компактном размере!
Mini Cobot Gripper (MCG) от Piab — преимущество в компактном размере!

В частности, когда речь идет о захватах для коботов, сила заключается в компактном размере. MCG, вероятно, является самым легким захватом для коботов в мире, его вес составляет всего 270 грамм. Он поднимает детали весом до 5 кг и может гибко оснащаться разнообразными устройствами с присосками.
Чем меньше и легче захват кобота, тем больше грузоподъемность при перемещении товаров, например, с полки в коробку для отправки — все более востребованная процедура с учетом растущего спроса на электронную коммерцию.
Комбинация насосного агрегата со встроенным вакуумным эжектором COAX® и отдельными переходными пластинами захвата обеспечивает максимальную гибкость. Этот эффект еще больше усиливается благодаря его системе смены инструментов Quick-Click, поскольку она позволяет переключаться с одного типа захвата на другой в течение нескольких секунд без использования каких-либо инструментов благодаря своей конструкции «включай и работай». Встроенная вакуумная технология Piab, COAX®, минимизирует энергопотребление и обеспечивает безопасную и быструю фиксацию благодаря мощному начальному потоку вакуума.
В целом, высокая гибкость и производительность позволяют MCG подбирать практически любые детали — от упаковок с таблетками до тюбиков зубной пасты — в бумажных или пластиковых коробках, в мешках или в нерасфасованном виде.
Преимущества клиентов:
- Позволяет использовать самый маленький кобот с его максимальной производительностью благодаря чрезвычайно малому весу
- Гибкость для использования в различных областях применения благодаря различным пластинам захвата
- Быстрая смена захвата для сокращения времени простоя благодаря устройству смены инструмента Quick-Click в исполнении «включай и работай»
Области применения:
- Электронная коммерция, логистика и складское хозяйство
- Упаковка
- Любая сфера применения товаров народного потребления или продуктов питания, где используются коботы