- новости
- Представляем piCOMPACT®10X SMART, Piab добавляет функциональность к компактному эжектору
Представляем piCOMPACT®10X SMART, дополнительную функциональность к компактному эжектору

piCOMPACT®10X SMART — это компактный, эффективный и интеллектуальный эжектор, который позволит вам сделать следующий шаг в управлении производством и простоте использования. Основанный на технологии COAX® и интегрированной технологии IO-Link, piCOMPACT®10X SMART обеспечивает повышенную гибкость, быструю установку и улучшенную настройку в соответствии с вашими потребностями.
Созданный на базе многоступенчатого эжектора piCOMPACT®10X с воздушным приводом, он оснащен встроенными элементами управления, такими как клапан включения/выключения, продувочный клапан, вакуумный выключатель и функция энергосбережения, и построен на конфигурируемой платформе, что облегчает его настройку. Модернизированная версия piCOMPACT®10X SMART также включает интеллектуальные функции, которые позволяют осуществлять профилактическое обслуживание в дополнение к специальным профилактическим функциям, таким как предупреждение об утечке, таймеры контроля производительности и счетчик вакуумных циклов.
piCOMPACT®10X SMART идеально подходит для современных сфер упаковки в таких отраслях, как фармацевтика и электроника, помогая производителям быстро и легко реализовать сложные, но аккуратные интеллектуальные системы.
Основные характеристики, повышающие ценность:
- Конфигурируемый вакуумный эжектор на основе технологии COAX® со встроенными средствами управления, обеспечивающий высокоэнергоэффективный и надежный вакуумный поток.
- Технология IO-Link обеспечивает упрощенную и более дешевую установку благодаря простой настройке и меньшему количеству кабелей.
- С помощью интерфейса IO-Link можно в режиме реального времени контролировать производительность и технологические данные с датчиков, установленных, например, в насосах.
- Штабелируемые (монтируемые в коллектор) блоки от 3 до 8 эжекторов имеют общий вход-выход (IO).
- Интерфейс Link, а также порт и выпускное отверстие для сжатого воздуха, что позволяет легко прокладывать кабели и трубки.
- Специализированные пакеты программного обеспечения и примеры применения доступны в Piab с дополнительными инструкциями и библиотеками наборов данных для программирования ПЛК в роботах ведущих брендов.
Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами!
piCOMPACT®10X SMART – Функциональность SMART при малой занимаемой площади