- новости
- Программа piCOMPACT®23 SMART теперь доступна с IO-link класса B
Программа piCOMPACT®23 SMART теперь доступна с IO-link класса B

Компания Piab расширяет программу piCOMPACT23 SMART продуктом IO-link класса B, оснащенным отдельными доменами питания между питанием привода и питанием датчика.
В роботизированных модулях с высоким уровнем безопасности питание приводов и датчиков разделено, чтобы предотвратить риск травмирования людей, входящих в модуль во время технического обслуживания или ремонта, например, после аварийной остановки (E-stop). piCOMPACT®23 SMART с IO-link класса B обеспечивает более высокий уровень безопасности благодаря внутреннему разделению питания клапанов и датчиков. В случае сбоя питания или аварийной остановки питание клапанов может быть отключено, но при этом питание датчиков сохраняется, что позволяет контролировать, к примеру, наличие деталей и уровень вакуума.
Сочетая IO-link класса B с двустабильным клапаном, piCOMPACT®23 SMART обеспечивает еще большую безопасность в случае отключения питания или аварийного останова, поскольку двустабильный клапан остается в своем последнем положении. Если насос находится в режиме энергосбережения (ES), клапан переключается, используя запас энергии, благодаря чему создается вакуум и обеспечивается безопасность объекта.
Вариант с IO-link класса B теперь доступен в конфигураторе piCOMPACT®23 SMART.
Основные преимущества для клиентов
- piCOMPACT®23 SMART с IO-link класса B обеспечивает более высокий уровень безопасности в роботизированных модулях благодаря разделению питания приводов и датчиков.
- piCOMPACT®23 SMART с IO-link класса B в сочетании с двустабильным клапаном еще больше повышает безопасность, обеспечивая защиту объекта, даже если насос находится в режиме энергосбережения, за счет повторной активизации вакуумного генератора.