- новости
- Автоматическая транспортировка пакетов для макаронных изделий
Автоматическая транспортировка пакетов для макаронных изделий при помощи Kenos® KVGL производства Piab

При использовании одного вакуумного захвата Kenos® KVGL производства Piab компания Selematic создала современную автоматическую упаковочную систему, достигнув значительного снижения затрат и существенного повышения производительности при транспортировке макаронных изделий различных форматов и разнообразных слоев.
Компания Selematic SpA установила в автоматическую систему упаковки пакетов макаронных изделий в картонные коробки вакуумный захват Kenos® KVGL производства компании Piab, который управляется декартовым роботом, для транспортировки пакетов разнообразных типов, например, квадратных пакетов с двойным дном для коротких макаронных изделий, пухлых пакетов для макаронных изделий в форме гнезда, а также пакетов типа «подушка» для длинных макаронных изделий.
Картонная коробка заполняется сверху с постепенным перекрытием слоев пакета для макаронных изделий. Процесс характеризуется большим количеством форматов и расслоений. Поэтому первое требование заключалось в сведении к минимуму замены захватных систем вслед за изменениями формата. Другой проблемой являлись частые разрывы, которые происходили в основном у бумажных пакетов.
«Перед началом сотрудничества с компанией Piab упаковки для макаронных изделий подхватывались посредством воздуходувки с использованием встроенных захватных систем. Когда размеры пакета и/или его расслоение внутри картонных коробок менялись, захваты необходимо было менять. Все это влекло за собой дорогостоящие простои и отрицательно сказывалось на продолжительности цикла, — объясняет Алессандро Витиелло, координатор инженерных услуг компании Selematic, руководитель проекта. —
Более того, часто случались разрывы пакетов, особенно бумажных, в частности, пакетов для макаронных изделий некоторых типов (например, коротких макаронных изделий с косо срезанными краями). Благодаря Kenos® KVGL мы решили обе проблемы, сумев захватывать макароны любого формата, даже разного размера, посредством единой захватной системы, длина которой равна горловине паллеты для коробок, не вызывая повреждения пакетов. Получение значительного снижения затрат и существенного повышения производительности. Прежде чем выбрать Kenos® KVGL производства Piab, мы также протестировали другие решения. Они работали вполне прилично, но были определенно дороже.
Компания Piab также убедила нас в получении консультационных услуг, оказываемых в ходе реализации проекта. Технические специалисты итальянского отделения в сотрудничестве с Tesfluid, авторизованным дистрибьютором компании Piab, помогли нам выбрать подходящий вакуумный насос и определить наиболее подходящий тип присосок для сочетания с системой Kenos® KVGL».
Kenos® KVGL оснащен присосками Piab piGRIP® с кромками BGI диаметром 34 мм.
Благодаря принятым решениям максимальная производительность, достигаемая упаковочной системой, составляет от 80 до 120 пакетов в минуту, в зависимости от соответствующего изделия.
Вакуумные захватные системы Kenos® производства Piab предназначены для упрощения процессов транспортировки в пищевой, упаковочной, деревообрабатывающей отраслях и во многих других областях применения. Это универсальная серия, предназначенная для манипулирования широким спектром объектов различной формы, размера и плотности. Большинство захватных систем можно оснастить интегрированным созданием вакуума или является пригодным для раздельного создания вакуума посредством насоса или вихревой воздуходувки, как в случае Selematic. Среди различных доступных систем Kenos®, KVGL является моделью, которая лучше всего подходит для пищевой промышленности благодаря своей универсальности и возможности создавать специальные решения на основе конкретных потребностей области применения.
piGRIP® представляет собой исключительную концепцию конфигурируемой присоски с индивидуально оптимизируемыми деталями для облегчения захвата и транспортировки объектов или поверхностей различных типов с обеспечением быстрых и безопасных перемещений.