- новости
- Транспортировка стала проще с оптимизатором цикла транспортировки piFLOW®p SMART Piab (CCO)
Транспортировка стала проще с оптимизатором цикла транспортировки piFLOW®p SMART Piab (CCO)

Одновременная транспортировка большего количества материала с меньшими требованиями к навыкам оператора и экономией на энергозатратах. Звучит заманчиво, не правда ли? Если да, обратите внимание на новейшее издание Piab из линейки конвейеров премиум-класса.
Полуавтоматический вакуумный конвейер piFLOW®p SMART CCO компании Piab ориентирован на потребности непрерывного производства и позволяет забирать материал, например, с разгрузочной станции или непосредственно из бочки с помощью подающего сопла или трубы.
Для транспортировки определенного продукта на упаковку, просеивание, измельчение или дозирование требуется меньшее количество циклов. piFLOW®p SMART CCO оптимизирует процесс, оптимально используя пропускную способность системы с каждым новым циклом транспортировки.
Ключ к оптимальному объему партии
Благодаря решению с двумя датчиками, в каждом цикле piFLOW®p SMART CCO использует весь объем партии конвейера. При этом оператору нужно установить только одно значение, то есть клапан подачи воздуха. Все остальные настройки регулируются соответствующим образом самим конвейером.
Верхний датчик измеряет количество на конвейере и останавливает цикл наполнения, когда он достигает максимального уровня. Нижний датчик закрывает нижнюю крышку, как только корпус конвейера опорожняется, что приводит к немедленному перезапуску процесса транспортировки.
Внутренняя защита системы
Верхний датчик piFLOW®p SMART CCO также действует как защита от переполнения материала. Отключение цикла транспортировки до того, как материал попадет в фильтр, практически исключает поломку фильтра, сокращая время простоя и затраты по замене.
На этапе разгрузки цикла транспортировки сжатый воздух очищает фильтр. Это дополнительно увеличивает срок службы фильтра. Систему можно настроить на выполнение от 1 до 5 встряхиваний фильтра в зависимости от транспортируемого материала. В то же время продувка воздушного канала очищает головки датчиков импульсами сжатого воздуха до тех пор, пока датчики не сработают.
Так же легко использовать, как и шнековый конвейер
Даже менее опытный оператор может запустить piFLOW®p SMART CCO, поскольку он почти так же прост и интуитивно понятен, как например запуск шнекового конвейера. Это связано с тем, что оператору необходимо только настроить подачу воздуха, поскольку piFLOW®p SMART CCO автоматически регулирует время всасывания и разгрузки в зависимости от потока материала. В результате, оператору больше не нужно управлять тремя параметрами и тратить несколько циклов на точную настройку процесса для улучшения рабочих характеристик.
Для обеспечения полной гибкости время всасывания и разгрузки также можно настроить вручную. В этом случае оператор может сохранить настройки для конкретного материала и использовать их снова при следующей транспортировке материала.
Все настройки задаются на электрическом блоке управления и визуализируются через удобный человеко-машинный интерфейс.
Дополнительные возможности оптимизатора цикла транспортировки piFLOW®p SMART:
- Внешние датчики уровня конвейера для измерения количества материала в оборудовании, которое подает материал на конвейер или на которое подается материал с конвейера
- Возможность модернизации до полной системы автонастройки в течение 10 минут путем добавления адаптера подачи и блока подачи воздуха
- Изготовлен из кислотостойкой нержавеющей стали типа ASTM 316L
- Соответствует FDA, EC 1935/2004 и EU 10/2011