- новости
- Поиск продуктов и другого контента Поиск главная страница Захватные устройства Kenos KVG для повышения производительности при транспортировке металлических листов Захватные устройства Kenos KVG для повышения производительности при транспортировке метал
Поиск продуктов и другого контента Поиск главная страница Захватные устройства Kenos KVG для повышения производительности при транспортировке металлических листов Захватные устройства Kenos KVG для повышения производительности при транспортировке металлических листов

Используя захватные устройства Kenos® KVG компании Piab, компания Automation Technology спроектировала и построила линию фальцовки, соединения, сборки и клепки оцинкованных листов, оптимизировав не только время цикла, но и безопасность оператора.
Компания Automation Technology, лидер в области промышленной автоматизации, использовала свой опыт и знания для проектирования и строительства автоматизированной линии для ведущего итальянского производителя сборных элементов. Успех проекта зависел от применения захватных устройств Kenos® KVG компании Piab, которые сыграли решающую роль на различных этапах производственного процесса — от транспортировки гладких и гофрированных листов до окончательной сборки.
Чтобы удовлетворить разнообразные требования производственного процесса, компания Automation Technology разработала специальные системы захвата: одну с четырьмя захватными устройствами Kenos® KVG для начального и промежуточного этапов (фальцовка, гофрирование и соединение) и другую с шестью захватными устройствами Kenos® KVG для этапа клепки, на котором собираются стены, состоящие из 2-3 элементов, и двери.
«Захватные устройства Kenos оказались особенно эффективными при работе с листами нашего клиента, которые очень хрупкие, максимальной толщиной 0,35 мм, и требуют прочного и надежного захвата, — говорит Джампаоло Джакометти, менеджер по машиностроению компании Automation Technology. — Мы выбрали захватные устройства Kenos за их универсальность и способность справляться с изменчивостью листовых поверхностей, отдав им предпочтение перед системами с несколькими чашечными присосками, которые не обеспечивают достаточной надежности для данного конкретного применения и требуют более частого обслуживания».
«Захватные устройства Kenos позволяют работать с различными форматами без необходимости смены инструмента, что значительно сокращает время простоя оборудования и повышает производительность», — добавляет Эдоардо Карретта, владелец компании Automation Technology.
Благодаря роботизированной линии и технологии Piab системный интегратор из Borgaro Torinese (Турин) успешно заменил ручной труд, тем самым устранив риск травм, связанных с использованием пресса.
Вакуумные системы захвата Kenos® компании Piab предназначены для оптимизации процессов манипулирования в различных отраслях промышленности и сферах применения. Этот универсальный ассортимент, основанный на захватных устройствах для пенорезины или чашечных присосках, предназначен для транспортировки широкого спектра объектов различных форм, размеров и материалов. Системы захватных устройств Kenos® могут быть оснащены встроенной системой генерации вакуума с помощью многоступенчатых эжекторов COAX® компании Piab, как в случае с захватными устройствами, установленными компанией Automation Technology, или подготовлены для внешней генерации вакуума, например, с помощью насоса воздуходувки с боковым каналом.
Серия Kenos® KVG, доступная в двух вариантах ширины — KVG60 (используется в Automation Technology) и KVG120, полностью настраивается по длине, типу пенорезины или диаметру чашечной присоски, внутренней технологии (без применения обратных клапанов или калиброванных отверстий) или вакуумному генератору, позволяя перемещать различные предметы в различных промышленных секторах, от мебели до упаковки.
Технология выработки вакуума COAX® компании Piab предназначена для минимизации энергопотребления, обеспечивая при этом надежный и быстрый захват благодаря мощному начальному потоку вакуума. Насос может обеспечивать высокую производительность даже при низком или колеблющемся уровне давления подачи. Независимые сравнительные испытания, проведенные Институтом станкостроения и формовочной техники им. Фраунхофера в Дрездене, показали, что эжекторам Piab требуется значительно меньше сжатого воздуха для достижения таких же результатов, какие показывают эжекторы от других производителей, тем самым снижая стоимость подачи сжатого воздуха и общую стоимость производства.
Automation Technology Srl
Используя более чем двадцатилетний опыт работы в секторе промышленной автоматизации, компания Automation Technology Srl специализируется на создании роботизированных установок и линий «под ключ», позиционируя себя как идеального партнера для компаний, которые верят в технологическое развитие, связанное с логикой производства, тем самым повышая свою конкурентоспособность на мировом рынке.
Каждый проект начинается с тщательного анализа потребностей клиента, что позволяет найти оптимальное решение с точки зрения производительности и окупаемости инвестиций.
Компания Automation Technology работает во всех отраслях промышленности и управляет всеми процессами, от проектирования до технического обслуживания и поддержки систем после ввода в эксплуатацию. При этом для того, чтобы полностью использовать потенциал роботизированных линий, компания проводит тренинги для операторов, чтобы они всегда были в курсе последних событий.
Дополнительная информация
Паоло Санти, старший специалист по маркетинговой активности
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy (Италия)
www.piab.com