Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Система захвата Kenos® KVG60 теперь доступна в конфигурации с вакуумными присосками Piab

Опубликовано 31.05.2020
Система захвата Kenos® KVG60 теперь доступна в конфигурации с вакуумными присосками Piab

Компания Piab с гордостью представляет KVG60C в качестве нового онлайн-конфигуратора захватов Kenos® на сайте piab.com.

С помощью нового конфигуратора от компании Piab можно легко и быстро создать цифровую систему захвата KVG60, оснащенную устройством генерации вакуума, а также вакуумными присосками и клапанами управления потоком Piab.

Выбирайте необходимые вакуумные присоски из числа практически всего ассортимента компании Piab, определяйте длину захвата с точностью до миллиметра и задавайте межосевое расстояние между присосками на захвате. 

В результате партнеры по сбыту и (или) заказчики (конечные пользователи, интеграторы или машиностроители) получат техническую информацию, чертежи, файлы CAD для загрузки и информацию о ценах непосредственно на то захватное устройство, которое им требуется.

Описание

  •  Профиль KVG60 с вакуумными эжекторами Si32-3 или соединением для вакуумных насосов с высокой пропускной способностью. Длина профиля может быть задана до миллиметра.
  • Вакуумные присоски Piab, возможность выбора практически из всего ассортимента. Заказчик определяет количество присосок и расстояние между ними.
    ПРИМЕЧАНИЕ: На захвате может быть расположен только один ряд вакуумных присосок, и они должны быть одной и той же марки и модели.
  • Конфигуратор обеспечит правильную конфигурацию изделия, скрыв параметры для негабаритных присосок в зависимости от выбранного межосевого расстояния, количества присосок и общей длины изделия.
  • Для каждой отдельной присоски может быть выбрана технология управления потоком. При обработке пористых/негерметичных предметов могут быть добавлены ограничители для герметизированных материалов, а также клапаны piSAVE® sense.

Целевое применение

  • Вертикальная загрузка, т.е. загрузка нескольких идентичных предметов в картонные коробки или ящики на упаковочных линиях предприятий товаров повседневного спроса.
  •  Выгрузка нескольких предметов одновременно из коробок или ящиков. 
  • Сортировка предметов от точки A до точки B на упаковочных линиях.
  • Паллетирование/депаллетирование рядов небольших коробок/предметов.

Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить