- новости
- Kenos®FlexiGrip
Адаптируйте новый универсальный Kenos®FlexiGrip в соответствии с требованиями в вашей области применения

Гибкость роботизированного захвата является ключом к успешной автоматизации во многих отраслях промышленности. Благодаря поверхности из пенорезины Kenos®FlexiGrip (KFG) обеспечивает универсальность, позволяя захватывать широкий спектр различных продуктов без регулировки. Модульная конструкция обеспечивает гибкость, позволяющую адаптировать захват к конкретным условиям применения заказчика и легко интегрировать его в уже используемое оборудование. KFG может использоваться как отдельный захват на роботах и коботах или объединяться в рабочий инструмент (EOAT) для использования с промышленными роботами. Эти вакуумные пенорезиновые захваты средних размеров прекрасно дополняют существующий ассортимент захватов Kenos® с большой контактной площадью, выпускаемых компанией Piab.
Новый вакуумный пенорезиновый захват Kenos®KFG предлагает множество преимуществ при массовом производстве изделий с неровной, шероховатой, структурированной или текстурированной поверхностью. Это могут быть как строительные материалы, изделия из древесины и картон, так и открытые банки, бутылки и сложные автомобильные детали. Его специально разработанное устройство для транспортировки пакетов также позволяет работать с упаковками и пакетами для жидкостей. Такие изделия трудно или даже невозможно транспортировать, особенно механическими захватами, которые могут их повредить. Поэтому KFG является идеальным решением для мягкой, но надежной транспортировки изделий среднего размера, поскольку его поверхность из пенорезины погружается в перепады поверхности или перекрывает их.
Гибкая конфигурация KFG может охватить бесконечный ассортимент изделий.
Три различные технологии состоят либо из обратного клапана, либо из устройства ограничения потока, либо из узла захвата пакетов.
Версия, содержащая калиброванные отверстия с ограничением потока, может поворачиваться на 360° и, следовательно, может работать с изделиями в перевернутом положении. Тонкое и легкое устройство обеспечивает высокую скорость работы.
Захват с автоматически регулируемыми обратными клапанами обеспечивает различные варианты охвата: от одного изделия, не покрывающего всю поверхность, до целых слоев продукта. Эта версия отличается низкой чувствительностью к пыли, не требует фильтров и, следовательно, имеет меньше деталей, требующих замены, и может вращаться до 80°. Особая комбинация поверхности из пенорезины и обратных клапанов в большой степени снижает количество неудачных захватов, что делает KFG очень надежным решением.
Вариант захвата пакета может быть сконфигурирован с обычной рамой для мягких пакетов или дополнительной рамой для пакетов для жидкости или неполностью заполненных пакетов. Эти пакеты можно перемещать, не допуская перфорации или утечки.
KFG выпускается в виде круглого захвата диаметром 80 мм и 100 мм или квадратного захвата размером 80 мм и 120 мм.
Kenos® KFG может питаться от децентрализованного встроенного вакуумного картриджа, или несколько захватов могут использовать общий источник вакуума в централизованной системе. Другой вариант — дистанционный внешний вакуумный генератор с использованием вакуумного насоса, что уменьшает износ манипулятора робота и, следовательно, увеличивает срок его службы.
С помощью этого легко адаптируемого вакуумного пенорезинового захвата компания Piab еще больше расширяет свой ассортимент решений для захвата, идеально конфигурируемых под задачи клиента, особенно для шероховатых и структурированных материалов.
Преимущества для клиентов
- Высоко универсальный захват повышает эффективность за счет снижения количества неудачных захватов
- Легко адаптируется к требованиям заказчика благодаря различным технологиям
- Меньше простоев благодаря более простой замене пенорезины
Область применения
- Упаковка
- Автомобильная промышленность
- Строительство
- Транспортировка изделий из древесины
- Общая промышленность