- новости
- Чрезвычайно легкий и при этом прочный - новый инструмент для паллетирования Kenos®Safe&Light позволяет максимально использовать роботов
Чрезвычайно легкий и при этом прочный - новый инструмент для паллетирования Kenos®Safe&Light позволяет максимально использовать роботов

Малые и средние предприятия все больше и больше стремятся автоматизировать процессы укладки на паллеты, выполняемые вручную. При использовании коботов или небольших промышленных роботов, предназначенных для этой цели, им нужны простые в установке и эксплуатации решения для захвата. Прочность и универсальность являются дополнительными требованиями, позволяющими сократить время работы машины и максимально повысить удобство использования. Инструмент для укладки на паллеты Kenos® Safe&Light (KSL) компании Piab идеально подходит для этой задачи. Это надежное, простое и, кроме того, чрезвычайно легкое устройство для широкой области применения, в особенности при использовании в тяжелых условиях эксплуатации, в неблагоприятных и пыльных условиях.
В зависимости от выбранного размера захвата KSL грузоподъемностью до 59 кг идеально подходит для транспортировки картона на складах и в электронной коммерции, а также для транспортировки деревянных изделий, строительных материалов или в конечных производственных процессах. Благодаря небольшому весу с высокой грузоподъемностью KSL обеспечивает экономически эффективные системные решения. В зависимости от перемещаемых предметов это может быть кобот или небольшой промышленный робот, который также часто используется в стандартных местах для укладки на паллеты.
KSL с присосками EasyFoam можно оптимально сконфигурировать для решения конкретных задач. Его магнитное крепление позволяет быстро и легко заменять пену много раз, тем самым сокращая время простоя для замены.
Благодаря особой конструкции из углеродного волокна, удерживающей корпус из пенорезины, устройство очень легкое, что позволяет максимально использовать полезную нагрузку робота или кобота. Это может способствовать значительной экономии на стоимости системы, поскольку в соответствующих сферах применения можно обойтись меньшим роботом или коботом. Кроме того, благодаря такой конструкции устройство является естественным решением для совместной работы.
Захваты поставляются либо с клапаном, либо с технологией ограничения потока. Заказчик может выбрать решение с независимой системой обратных клапанов, которая обеспечивает постоянный уровень вакуума и не требует регулировки. В качестве альтернативы можно использовать экономичное решение с калиброванной системой отверстий, которая позволяет подхватывать изделия в перевернутом виде.
Захват KSL может быть оснащен внутренней или внешней системой выработки вакуума. Комплект клапанов для вакуумного эжектора можно приобрести дополнительно. При использовании этого захвата с коботом UR в комплект поставки входит крышка UR (UR Cap), что позволяет использовать решение типа «включай и работай». Данный захват также можно использовать со всеми другими типами коботов или небольшими промышленными роботами, представленными на рынке.
Преимущества для клиентов с первого взгляда:
- Захват с очень малым весом, позволяющий максимально увеличить грузоподъемность кобота
- Бесперебойные процессы в неблагоприятных и запыленных условиях благодаря высокопрочной, надежной конструкции, материалам и технологии клапанов
- Малое время простоя благодаря магнитной системе EasyFoam для быстрой и простой замены
Основные области применения:
- Конечные производственные процессы
- Упаковка / складирование
- Транспортировка деревянных изделий